CABS Bracket M
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
CABS Bracket M
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Universal bracket to attach CABS supports or profiles to the panel structure
- RoHS compliant
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant
Certifications
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX CABS
English
EN 61439-1
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.