ABS Adjustable Busbar Support Profile


ABS Adjustable Busbar Support Profile
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Caracteristici
- For use with ABS Adjustable Busbar Support Insulator Modules
- Drill holes in field for custom distances between phases
- Improve bending resistance by interlocking or stacking two profiles
- Attach profiles together or attach profile to the panel structure using ABS Adjustable Busbar Support Profile Stiffener
- RoHS compliant
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ABS
English
EN 61439-1
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.