ABS Adjustable Busbar Support High Ampacity Kit


ABS Adjustable Busbar Support High Ampacity Kit
Detalii
Resurse
CAD
Caracteristici
- Replaces screws included with ABS Adjustable Busbar Support Insulator Module to support larger busbars
- Kit includes two screws
- RoHS compliant
Specificații
Material | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ABS
English
EN 61439-1
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.