Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

Proteção contra surto para trilho DIN

Proteção contra surto para trilho DIN
Select FiltersClose
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Limpar filtros
Fechar tudoAbrir tudo
  • Aplicações
Filter1

Filtro aplicado: 1

Subcategorias

Desviadores de surtos com discriminador de transientes

Desviadores de surtos com discriminador de transientes

Dispositivos de proteção contra sobretensão fotovoltaica

Dispositivos de proteção contra sobretensão fotovoltaica

Proteção contra surto DT1M para trilho DIN, Classe I+II 25 kA

Proteção contra surto DT1M para trilho DIN, Classe I+II 25 kA

Dispositivos de proteção contra surto DT1 para trilho Série DIN, Classe I+II 12.5 kA

Dispositivos de proteção contra surto DT1 para trilho Série DIN, Classe I+II 12.5 kA

Dispositivos de proteção contra surto DT2 para trilho Série Din, Classe II

Dispositivos de proteção contra surto DT2 para trilho Série Din, Classe II

Dispositivos de proteção contra surto com discriminador de transientes série EDT2 aprimorado

Dispositivos de proteção contra surto com discriminador de transientes série EDT2 aprimorado

Desviadores de surtos

Desviadores de surtos

Desviadores com centelhador

Desviadores com centelhador

Filtros de proteção contra surtos

Filtros de proteção contra surtos

Produtos | 44 resultados (120 artigos)

PH35412.jpg image

Módulo de reposição TDS130

Módulo sobressalente para Série TDS130.
PH39801.jpg image

Proteção contra surto EDT2 aprimorado para trilho DIN, Classe II, Modo 1+0

The EDT2 1 0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.
PH39809.jpg image

Proteção contra surto DT1 para trilho DIN, Classe I+II 12.5 kA, Modo 1+0

A série DT1 oferece uma variedade de recursos de desempenho compactos, seguros e com alta classificação de picos para o ambiente severo IEC Classe I e adequados para proteção em uma ampla gama de aplicações.
TSF

Filtro de surtos transientes

A família de produtos Filtro para Sobretensão Transientes nVent ERICO Critec (Transient Surge Filter, TSF) é uma solução registrada na UL, em conformidade com a IEC, compacta e durável para a proteção de controladores PLC, sistemas SCADA, centros de controle de motores e outros sistemas de controle de processo.
PH1566.jpg image

Desviador de surtos, 10 kA, modo único

PH39805.jpg image

Proteção contra surto fotovoltaico Classe I+II PVT1

Projetada exclusivamente para proteção de inversores solares centralizados no lado da entrada CC e caixas de junção.
PH38671.jpg image

Proteção contra surto DT2 para trilho DIN, Classe I+II, Modo 1+0

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 0 Mode.
PH1597.jpg image

Módulo sobressalente para DSD, 20 kA

PH1590.jpg image

Desviador de surtos, 15 kA, três modos

PH34138.jpg image

Filtro de surtos para trilho DIN

filtro da proteção contra sobretensão para trilho DIN.
PH35412.jpg image

Módulo de reposição TDS

Módulo sobressalente para Série de trilho Din TDS e Série modular TDX.
PH39041.jpg image

Proteção contra surto fotovoltaico Classe II PVT2

Adequada para uso na entrada CC de inversores de junção distribuídos em painéis solares.