Protetor compacto de painel TDX, 50 kA
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Protetor compacto de painel TDX, 50 kA
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Produtos relacionados
Caracteristicas
- A Tecnologia Transient Discriminating (TD) proporciona maior vida útil em serviço
- Recursos embutidos incluem Tecnologia TD, proteção térmica e fusível para corrente de curto circuito
- Projeto de gabinete compacto NEMA®-4 pode ser montado de forma embutida ou instalado em um pequeno espaço
- Indicação de status por LED e contatos sem tensão proporcionam monitoramento remoto do status
- Classificação máxima de surto de 50kA 8/20μs proporciona proteção adequada para quadros de sub-distribuição e uma longa vida operacional
Especificações
Brochura
Folha de garantia
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications
UL VZCA.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO TDX
English
EN 61643-11
cUL VZCA7.E325047
CSA C22.2 No. 269.1/269.2
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.