Cokoły, MSN
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Cokoły, MSN
Cokół zapewnia nieograniczone możliwości prowadzenia przewodów, zgodnie z normą VDE 0113. Cokół zapewnia dodatkową przestrzeń pod konsolą, dzięki czemu można znacznie łatwiej zainstalować przewody.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Daje nieograniczone możliwości prowadzenia przewodów, zgodnie z normą VDE 0113. Cokół składa się z czterech elementów narożnych z zdejmowanymi płytami. Dostępna wysokość 100 mm i 200 mm.
- Materiał: Elementy narożne z fabrycznie ziarnowanej stali nierdzewnej AISI 304 3 mm, panele 1,5 mm.
- Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 cokół z elementami montażowymi.
Specyfikacje
| Grubość | 0.06in |
| Grubość | 1.5mm |
| Zakończ | Szczotkowany |
| Materiał | Stal nierdzewna 304 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.