System konsoli ze stali nierdzewnej, MPCS
System konsoli ze stali nierdzewnej, MPCS
Ten system łączonych konsol MPCS ze stali nierdzewnej zapewnia stopień ochrony IP 55/56. Obejmuje trzy zamienne sekcje, panel górny, pulpit i panel dolny. System jest wyjątkowo uniwersalny, a różne możliwe kombinacje mogą spełnić różne wymagania konstrukcyjne. Ergonomiczna konstrukcja panelu górnego i pulpitu ułatwia instalację i dostęp do urządzeń HMI. Dodatkowo zapewnia więcej przestrzeni na montaż podzespołów. Można ją zainstalować w praktycznie każdym środowisku, w zależności od stopnia narażenia.
Normy branżowe
UL 508A Listed; Type 12, 13, 4X; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4X; File No. E92044
IEC 60529
CE, UK CA, UL, EAC
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Materiał: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304 / AISI 316L (na zamówienie). Korpus i drzwi: 2 mm. Panel tylny: 1,5 mm. Płyty dolne: 1,5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana, 2,5 mm.
- Korpus: Gięty i spawany liniowo. Konstrukcja konsoli obejmuje podstawę zapewniającą odstęp między podłogą i dolną krawędzią drzwi, która pełni rolę wbudowanego cokołu.
- Drzwiczki i panele: Drzwi podstawy pojedyncze, gięte, montowane powierzchniowo, z zawiasami i możliwością otwierania w lewą i w prawą stronę. Sekcja górna i panele pulpitu blokowane są w pozycji otwartej przez automatyczne mechaniczne blokady. Kryte zawiasy umożliwiają otwieranie pulpitu pod kątem 90°. Podwójne drzwi w modelach z podstawą o szerokości 1200 i 1600 mm.
- Płyta montażowa: Dostępna standardowo w podstawie. Mocowanie za pośrednictwem uchwytów montażowych na szynie o profilu C, element górny i dolny umożliwiają regulację głębokości. Optymalne rozwiązanie do zastosowania w pulpitach i sekcjach górnych.
- Zamek: Zamki dwupiórowe 3 mm do sekcji górnej i pulpitu. Dwa zamki dwupiórowe 3 mm do podstawy. Dostępne są inne opcje. Więcej informacji można znaleźć w sekcji dotyczącej montażu na ścianie.
- Dostęp do kabli: Otwór dolny w podstawie umożliwiający dostęp do kabli. Płyty dolne do montażu dławików kablowych dostarczane w standardzie.
- Uziemienie: Kołki gwintowane M8 na korpusach, drzwiach i panelach tylnych.
- Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.
- Zabezpieczenie: Pojedyncze drzwi: IP 66 | TYP 4X, 12, 13 | IK 10. Podwójne drzwi: IP 55 | TYP 12, 13 | IK 10.
- Dostawa: Podstawa jest dostarczana z płytą montażową w standardzie. Płyty montażowe w pulpicie i sekcji górnej dostarczane są jako akcesoria. Wszystkie szczeliny w sekcji górnej i w podstawie można zamknąć przy użyciu odpowiedniej płyty akcesoryjnej. Odpowiednie nakrętki i podkładki do różnych kołków uziemiających dostarczane są w zestawie.
Specyfikacje
| Grubość | 0.08in |
| Grubość | 2mm |
| Zakończ | Szczotkowany |
Certyfikacja
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.