Skip to main content

Wybierz kraj / język

Jednoczęściowe konsole ze stali nierdzewnej, MPGS

Kompaktowa konsola MPGS ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP 66/55 jest dostępna od ręki. Konsola jest wyposażona jest w panel pulpitu na zawiasach. Ergonomiczna konstrukcja ułatwia instalację i dostęp do urządzeń HMI. Konsola zapewnia również więcej miejsca do montażu podzespołów. Można ją zainstalować w praktycznie każdym środowisku, w zależności od stopnia narażenia.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Grubość korpusu 0.08in
Grubość drzwi 0.08in
Grubość korpusu 2mm
Grubość drzwi 2mm
Wykończenie Szczotkowany
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Korzyści
Zasoby Akcesoria
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.