Jednoczęściowe konsole ze stali nierdzewnej, MPGS
Jednoczęściowe konsole ze stali nierdzewnej, MPGS
Kompaktowa konsola MPGS ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP 66/55 jest dostępna od ręki. Konsola jest wyposażona jest w panel pulpitu na zawiasach. Ergonomiczna konstrukcja ułatwia instalację i dostęp do urządzeń HMI. Konsola zapewnia również więcej miejsca do montażu podzespołów. Można ją zainstalować w praktycznie każdym środowisku, w zależności od stopnia narażenia.
Normy branżowe
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Materiał: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304 / AISI 316L (na zamówienie). Korpus i drzwi: 2 mm. Panel tylny: 1,5 mm. Płyty dolne: 1,5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana, 2,5 mm.
- Korpus: Gięty i spawany liniowo. Konstrukcja konsoli obejmuje podstawę zapewniającą odstęp między podłogą i dolną krawędzią drzwi, która pełni rolę wbudowanego cokołu.
- Drzwiczki i panele: Drzwi podstawy pojedyncze, gięte, montowane powierzchniowo, z zawiasami i możliwością otwierania w lewą i w prawą stronę. Odchylenie o kąt 12° od poziomu. Kryte zawiasy na górnej krawędzi umożliwiają otwarcie drzwi pod kątem 90°. Panel blokowany jest w pozycji otwartej przez automatyczną mechaniczną blokadę. Podwójne drzwi w modelach z podstawą o szerokości 1200 mm.
- Płyta montażowa: Standardowa płyta montażowa w podstawie.
- Zamek: Zamki dwupiórowe 3 mm do panelu górnego. Dwa zamki dwupiórowe 3 mm do podstawy.
- Wpust kablowy: Otwór dolny umożliwiający dostęp do przewodów. Płyta dolna do montażu dławików kablowych dostarczana w standardzie.
- Uziemienie: Kołki gwintowane M8 na korpusie, drzwiach, panelu górnym i panelu tylnym.
- Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.
- Zabezpieczenie: Pojedyncze drzwi: IP 66 | TYP 4X, 12, 13 | IK 10. Podwójne drzwi: IP 55 | TYP 12, 13 | IK 10.
- Dostawa: Płyta montażowa i odpowiednie nakrętki oraz podkładki uziemiające. Konsola dostarczana jest na drewnianej palecie.
Specyfikacje
| Grubość obiektu | 0.08in |
| Grubość drzwi | 0.08in |
| Grubość obiektu | 2mm |
| Grubość drzwi | 2mm |
| Zakończ | Szczotkowany |
Certyfikacja
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.