TD Compact Four Pole Distribution Block, 80/100 A.
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
TD Compact Four Pole Distribution Block, 80/100 A.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Relaterte produkter
Funksjoner
- I samsvar med RoHS
- Halogen Fri
- Minimum space for maximum power
- Protection cover and insulating screens are transparent
- Insulating screen between each row
- Easy and safe connections
- Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws
- Solid bars provide reliability
- Wiring with or without terminal
- Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22
Spesifikasjoner
| Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals | ||||||||||
| Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C | ||||||||||
| Ambient Temperature (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
| Derating Coefficient (d) | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
| *environment around the terminal blocks inside the enclosure | ||||||||||
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Løpeseddel
Sertifiseringer
CE, ERIFLEX TD
English
EN 60947-7-1
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
UKCA, ERIFLEX TD
English
EN 60947-7-1
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.