SBS isolerende silikon ermet
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
SBS isolerende silikon ermet
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Halogen Fri
- Resistant to high temperature
- Cost effective sleeve for insulation
- High flexibility
Spesifikasjoner
| Isolasjonsspenning | 2.5kV |
| Maks arbeidsspenning, IEC (UI) | 690 |
| Maks. Arbeidsspenning, UL (vin) | 690 |
| Brennbarhetsvurdering | UL® 1441 VW-1 |
| Arbeidstemperatur | -60 to 220 °C |
| Arbeidstemperatur | -76 to 428 °F |
Sertifiseringer
UR UZIQ2.E322841
ANSI/UL 1441
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.