Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

PH35591.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

PDBS Polyamid flettet mansjett

Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Densitet 0.07 lb/ft³
Densitet 1.14 kg/m³
Arbeidstemperatur -40 to 120 °C
Arbeidstemperatur -40 to 248 °F
Materiale Polyamid
Brennbarhetsvurdering UL® 94V-2
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Coverage Efficiency
Part Number Diameter
Nom Coverage Min Coverage Max Coverage
PDBS5x 5 mm 97% 4 mm 100% 8 mm 90%
PDBS8x 8 mm 94% 6 mm 100% 10 mm 91%
PDBS10x 10 mm 95% 8 mm 100% 14 mm 94%
PDBS12x 12 mm 96% 10 mm 100% 16 mm 94%
PDBS16x 16 mm 96% 14 mm 100% 18 mm 98%
PDBS20x 20 mm 95% 16 mm 100% 25 mm 99%
PDBS30x 30 mm 90% 20 mm 100% 35 mm 92%
PDBS40x 40 mm 90% 30 mm 100% 45 mm 94%
Programbilder Ressurser Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere