nVent ERIFLEX Spirflex Spiral Sleeve


nVent ERIFLEX Spirflex Spiral Sleeve
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Expandable cabling sleeves for many applications
- Spiral structure allow cables to branch out at any point
- Flexible bundling and mechanical protection of electrical cables and wires
- Packed in easy dispense boxes
- Halogen free
Spesifikasjoner
Materiale | Polyetylen |
Antennbarhetsvurdering | UL® 94HB |
Driftstemperatur | -50 to 85 °C |
Driftstemperatur | -58 to 185 °F |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.