Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

nVent ERIFLEX Rogowski Sensors - ROG550 Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

nVent ERIFLEX Rogowski Sensors

Flexible, lightweight, and easy to install, nVent ERIFLEX Rogowski coils are ideal for retrofitting and energy monitoring applications. These sensors have been used for decades to measure alternating current (AC) with high accuracy and reliability.

Thanks to their air-core design, Rogowski coils eliminate the need for a magnetic core, resulting in a non-saturating, flexible structure that can be easily looped around conductors. This design ensures precise measurement of the AC component without distortion, even under high current conditions.

The Rogowski coil operates on a simple yet effective principle: an air-cored toroidal coil is placed around the conductor. The magnetic field generated by the AC current induces a voltage in the coil, which is proportional to the rate of change of the current. This signal is then integrated electronically to produce an output that is directly proportional to the current flowing through the conductor.

Les mer Les mindre
  • RoHS
  • CE
Skriv ut denne siden
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Utdatatilkobling Skjermet 3 x 22 AWG
Frekvens 50 - 60 Hz
Sløyfemotstand 70 - 900 Ω
Maks. Strøm 100kA
Gjeldende målenøyaktighet Klasse 0.5-A1 i henhold til IEC 61869-10
Samsvarer med IEC 60529
Beskyttelsesgrad IP67
Ytterjakke materiale Termoplastisk polyuretan UL94-V0
Farge Gul
Driftstemperatur -22 to 176 °F
Driftstemperatur -30 to 80 °C
Lagringstemperatur -40 to 176 °F
Lagringstemperatur -40 to 80 °C
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
ROG300 ROG350 ROG450 ROG550 ROG600 ROG800
Cord diameter 8.3 ±0.2 mm
Fastening system Bayonet holder for secure and easy mounting
Nominal output 100 mV/kA @ 50 Hz (RMS)
Overvoltage category 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Insulation test voltage 7400 V RMS for 5 seconds

Diagrammer

Programbilder Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere