Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

nVent ERIFLEX Power Meters and Software Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

nVent ERIFLEX Power Meters & Software

The nVent ERIFLEX Network Analyzer is a compact and innovative instrument designed for precise measurement and recording of electrical parameters. It is particularly well-suited for energy consumption analysis and control.

Its quick and easy connection system makes it ideal for retrofitting existing switchboards or conducting energy audits. The analyzer is the perfect tool for establishing measurement points across a facility.

Communication is supported via an RS485 serial port using MODBUS RTU protocol (PM RS485 version) and an Ethernet port using MODBUS TCP protocol (PM Ethernet version).

Remote management is available through the free EriflexNET software. For Ethernet models, an integrated web interface allows full access and control from any PC connected to the network, offering a convenient and intuitive way to manage the device remotely. You can download the EriflexNET software from the Resources tab below.

Les mer Les mindre
  • RoHS
  • CE
Skriv ut denne siden
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Montering utkobling 3.58x3.58"
Frekvens 45 - 65 Hz
Montering utkobling 91x91mm
Gjeldende måleområde 500 A; 4000 A; 20000 A
Inngangsspenning 600 VAC
Samsvarer med 2014/30/EU;2014/35/EU;EN 61010-1;EN 61010-2-030
Frekvensnøyaktighet ±0,1 % av avlesning ±1 siffer innenfor 45–65 Hz-området
Spenningsnøyaktighet ±0,2 % av avlesning innenfor 10 % FS til FS-område
Gjeldende målenøyaktighet ±0,4% av avlesning innenfor 5 % FS til FS-område
Driftstemperatur -13 to 131 °F
Lagringstemperatur -13 to 167 °F
Driftstemperatur -25 to 55 °C
Lagringstemperatur -25 to 75 °C
Fuktighet 80 % Max
Installasjon Innendørs
IP-klassifisering IP54;IP20
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
PMETHERNET PMRS485
Minimum voltage for FFT calculation 20/35 VAC (direct connection; multiplied by PT ratio when using PT)
Starting current (Ist) 3A for FSA 500A
25A for FSA 4000A
120A for FSA 20000A
Current Inputs Rogowski coil inputs
(3 coils, ordered separately)
Wiring Modes Compatible with both single-phase and three-phase systems
Active power/energy accuracy Class 0.5 per IEC/EN 61557-12
Reactive power/energy accuracy Class 2 per IEC/EN 61557-12
Digital Outputs Type: 2 x NPN, Passive Optoisolated
Max Values: 27 VDC - 27 mA
Digital Inputs Type: Optoisolated
Voltage Range: 80 - 265 VAC-DC
Terminal wire diameters Measuring Terminals: 2.5 mm2 / 14 AWG
I/O, AUX, RS485 terminals: 1.5 mm2 / 16 AWG

Diagrammer

Programbilder Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere