Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent ERIFLEX IFBS Support Kit for Flexibar og IBSB Advanced
nVent ERIFLEX ISBS og Flexibar Advanced-klammesystem (IFBS) er designet for nVent ERIFLEX Flexibar Advanced- og IBSB flettede ledere-serien. IFBS er en økonomisk løsning for å holde og feste Flexibar- og IBSB-ledere mellom to elementer av elektrisk utstyr. Denne kompakte festeenhetsløsingen tilbyr justerbar distanse med lavt senter mellom faser for enkel og ryddig justering på sikringsbrytere med støpeformhus (MCCB) eller andre kompakte elektriske enheter. IFBS-støttesettet kan festes på et kabinetts bakre plate eller en C-formet profil. På grunn av alsidigheten kan lederene festes side-ved-side eller på toppen, med én eller flere ledere per fase, noe som gjør IFBS rask og enkel å installere. I tillegg tilbyr IFBS trygg og pålitelig beskyttelse gjennom sin IEC® 61439-1-sertifisering og komposisjon av lav røyk, halogenfrie flammehemmende materialer som er naturlig motstandsdyktige mot høye temperaturer.
Funksjoner
- Egnet for nVent ERIFLEX Flexibar- og IBSB-flettede ledere fra 20 til 63mm i bredde og alle lederstørrelser (100 A til 1600 A)
- Løsning med Small Form Factor tilbyr et rent oppsett mellom faser for enkel justering på MCCB-er eller andre kompakte elektriske enheter
- Lederkompresjonssystem designet for å tilpasse seg til ebhver lederdybde, opp til ti lag av nVent ERIFLEX Flexibar Advanced
- Valgfritt nVent ERIFLEX IFBS-forsterkningssett for høy kortslutning tilgjengelig for situasjoner som må motstå høye kortslutningsverdier opp til topp på 130 kA
- IEC® 61439-1-sertifisert og RoHS-samsvarende
- Settet inneholder 12 holderblokker
Spesifikasjoner
| Brennbarhetsvurdering | UL® 94V-0 |
| Arbeidstemperatur | -40 to 130 °C |
| Arbeidstemperatur | -40 to 266 °F |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifiseringer

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.