Avansert nVent-sett med Flexibar
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        Avansert nVent-sett med Flexibar
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Programbilder
          
          
        
        
                                            Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Funksjoner
- I samsvar med RoHS
 - Connects busbar to fixed switchgear
 - Kit includes preformed nVent ERIFLEX Flexibar Advanced with punched ends and end covers
 - Kit can be used in three configurations
 - Insulated by high-resistance, halogen free, flame retardant and low smoke material with less than 20% contact with conductor for high flexibility
 - Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections
 
Spesifikasjoner
| Halogenfri klassifisering | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1 | 
| Røyking, toksisitet og surhetsgrad | IEC® 60754-2 | 
| Lav røykklassifisering | IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885 | 
| UV-resistensvurdering | UL® 854;UL® 2556 | 
| Brennbarhetsvurdering | UL® 94V-0 | 


- Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.