Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

PH41632.eps image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit on Edge 3 Poles

Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Isolasjonsspenning 1000;1500
Dielektrisk styrke, UL 1500;1500
Dielektrisk styrke, IEC 61439.1 3500 VAC ved 1 min
Overflate Elektrogalvanisert
Halogenfri vurdering IEC® 60754-1
Nominelt lite røyk ISO 5659-2
Antennbarhetsvurdering UL® 94V-0
Driftstemperatur -40 to 130 °C
Driftstemperatur -40 to 266 °F
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Installasjonsstandard AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364

Diagrammer

Programbilder Ressurser
CAD
Video
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere