nVent ERIFLEX FleXbus skjøteblokker
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent ERIFLEX FleXbus skjøteblokker
The nVent ERIFLEX Splicing Blocks are designed for extending FleXbus conductors with a strong, compact design that ensures high short-circuit resistance and easy installation in various positions. They support extensions above 25 meters for 220-960mm² conductors and above 15 meters for 1280-1810mm² conductors. The blocks feature a powder-painted aluminum connector to prevent galvanic corrosion and nonmagnetic stainless steel screws.
The flexible insulated cover provides Class II insulation, resists high temperatures up to 115°C, has an IP55 rating for water and dust protection, and is treated to resist rodent and termite attacks. The blocks comply with IEC 61 439-1 and IEC 60 364 standards and carry CE and UKCA certifications.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- Strong and compact design for high short-circuit resistance
- High-temperature resistant cover treated against rodent and termite attacks
- Compliance with IEC standards and CE/UKCA certifications
- Multiple connection options: vertical, horizontal, flat position, or on edge
- Durable and reliable performance in various applications
- IP55 water and dust resistance
- UV-resistant material
- Flame-retardant, Low smoke, Halogen-free
Spesifikasjoner
| Isolasjonstykkelse | 0.12" |
| Isolasjonstykkelse | 3 mm |
| Min installasjonstemperatur | 5°C |
| Dielektrisk styrke | 20kV/mm |
| Min installasjonstemperatur | 41°F |
| Halogenfri klassifisering | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-2 |
| Lav røykklassifisering | UL® 2885;IEC® 61034-2;ISO 5659-2 |
| IP-klassifisering | IP55 |
| Rodent & Termite-bevis | Testet i henhold til GB/T 34016-2017 og din en 117 |
| UV-resistensvurdering | UL® 2556;UL® 854 |
| Brennbarhetsvurdering | UL® 94V-0 |
| Arbeidstemperatur | -50 to 115 °C |
| Arbeidstemperatur | -58 to 239 °F |
| Isolasjon forlengelse | 500 % Max |
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifiseringer
CE, ERIFLEX FleXbus Splicing Block
English
EN IEC 60364, EN IEC 61439
IEC 61439-1 Splicing Block
English,French
IEC 61439-1
IEC 61439-1 Class II Splicing Block
English,French
IEC 61439-1 Class II
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914


- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.