nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Rail Cutter and Insert Crimper
nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Rail Cutter and Insert Crimper
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Cuts FleXbus Aluminum Perforated Profile and CABS-APP Aluminum Profile without burrs or deformation and chip-free
- Precise and repetitive cuts
- Cuts M6 threaded rods
- Crimps the threaded rods insert on the aluminum rail (from top or bottom)
- Can be fixed on a table or workbench or used on the floor with the supplied wooden plate
- Provided with wooden floor plate and transportation box
- Safe usage and conditions
- RoHS compliant
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifiseringer
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1


- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.