MFST-2 nVent ERIFLEX Flexibar Stripping Tool


MFST-2 nVent ERIFLEX Flexibar Stripping Tool
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Accurately cuts all sides of the nVent ERIFLEX Flexibar insulation in a single operation without marking the copper laminates
- Additional blade to safely release the longitudinal cut
- Adjustable blades
- Allows for stripping of short lengths
- Includes two holes for mounting to workbench
- Large abutment quickly and easily adjusts for stripping length setup
- Removable handle
- Robust and ergonomic design
- Replacement blade sets available
- RoHS compliant
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Teknisk håndbok
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.