MFSHT-2 nVent ERIFLEX Flexibar manuell Shearing Tool
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
MFSHT-2 nVent ERIFLEX Flexibar manuell Shearing Tool
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- I samsvar med RoHS
- Cuts nVent ERIFLEX Flexibar quickly and accurately without burrs or deformation
- Cuts through the insulation without damaging it
- Maximum nVent ERIFLEX Flexibar shearing 5x32x1
- Adjustable abutment for identical and repetitive cuttings
- Abutment and indicator allow for easy cutting of 45° chamfers
- Elastomer edge near the blade helps to prevent jamming from shavings
- Replacement blade available
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Teknisk håndbok
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.