MFPT nVent ERIFLEX Flexibar hulleverktøy
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        MFPT nVent ERIFLEX Flexibar hulleverktøy
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Funksjoner
- Rask og enkel installasjon
 - I samsvar med RoHS
 - Works with copper or aluminium busbar and nVent ERIFLEX Flexibar
 - Punches flat and clean hole edges
 - Accurately punches nVent ERIFLEX Flexibar in a single operation without marking the copper laminates
 - Quick setup with interchangeable punch and die system
 - Large range of round punches and dies available
 - Includes adjustable throat depth stop
 - Removable handle
 - Portable tool can be used on the jobsite or attached to a workbench
 
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Teknisk håndbok
- Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.