Hydraulisk fleksibel/ikke-fleksibel busbar Puncher
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Hydraulisk fleksibel/ikke-fleksibel busbar Puncher
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- I samsvar med RoHS
- Works with copper or aluminium busbar and nVent ERIFLEX Flexibar
- Punches flat and clean hole edges
- Punch pip to adjust the hole position
- Quick setup with interchangeable punch and die system
- Large range of round and oval punches and dies available
- Can be tilted at a 45° angle for easier punching of formed busbar
- Calibrated side and depth gauge and stop
- Strong mechanical assembly
Spesifikasjoner
Teknisk håndbok
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.