HCBC høystrømsklemme
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
HCBC høystrømsklemme
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Installeres raskt og enkelt
- I samsvar med RoHS
- Connects copper busbar to copper busbar, nVent ERIFLEX Flexibar or power shunt
- Made with non-magnetic materials for high current connections between nVent ERIFLEX Flexibar and rigid busbars such as transformer terminals
- Rigid design assures even contact pressure
- Ideal for on site modifications
Spesifikasjoner
| Klemmekapasitet | 1.57" |
| Klemmekapasitet | 40mm |
| Materiale | Rustfritt stål 304 (en 1,4301) |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Teknisk håndbok
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.