FTCBI Insolated Flat Braid in Coil, hermetisert kobber
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
FTCBI Insolated Flat Braid in Coil, hermetisert kobber
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Fortinnet utførelse gir et tyverisikrende utseende
- Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications
- Non-magnetic material
Spesifikasjoner
| Overflate | Tind |
| Isolasjonstykkelse | 0.04" |
| Isolasjonstykkelse | 1 mm |
| Isolasjonsspenning | 450V |
| Antennbarhetsvurdering | UL® 94V-0 |
| Temperatur | 158 °F Max |
| Temperatur | 70 °C Max |
Brosjyre
Sertifiseringer
NF EN 61439-1 :2012
English,French
RTCBI, RRCBI, FTCBI
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.