FS Spacer Clamp


FS Spacer Clamp
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Provides support for nVent ERIFLEX Flexibar and insulated braided conductors without damaging the insulation
- Ensures correct spacing for optimum cooling
- Supports up to four conductors in parallel
- Easy to install
- Spacers are halogen free
- RoHS compliant
Spesifikasjoner
Overflate | Elektrogalvanisert |
Antennbarhetsvurdering | UL® 94HB |
Driftstemperatur | -40 to 130 °C |
Driftstemperatur | -40 to 266 °F |
Teknisk håndbok
Sertifiseringer
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.