FC nVent Flexibar til busbar Clamp
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
FC nVent Flexibar til busbar Clamp
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Installeres raskt og enkelt
- I samsvar med RoHS
- Connects nVent ERIFLEX Flexibar to copper busbar
- Two plates complete with screws
- Allows for excellent electrical contact
- Ideal for on site modifications
Spesifikasjoner
| Klemmekapasitet | 0.79" |
| Kvalitetsklasse | 8.8 |
| Klemmekapasitet | 20mm |
| Avslutt | Elektrogalvanisert |
| Materiale | Stål |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Teknisk håndbok
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.