EB-142/166 jording og nøytral samleskinne
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
EB-142/166 jording og nøytral samleskinne
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- Kan kappes etter behov
- Rask og enkel installasjon
- I samsvar med RoHS
- Use to connect several earthing conductors
- Chamfered holes allow for easy connections
- Main terminal clamp available for thicker conductors
- Nickel platiing is corrosion resistant
- Single or dual support brackets available for attaching busbar to DIN rail
- Rigid bar
Spesifikasjoner
| Materiale | Messing |
| Avslutt | Nikkel belagt |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifiseringer
CE, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1, EN 60998-2-1

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.