Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

PH34607.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

CPI jording og Bonding Braid, rustfritt stål

High-quality CPI stainless steel grounding and bonding braids can be installed in extremely corrosive environments, like offshore applications or coastal applications. The full range of CPI braids are ideal for applications using stainless steel pipe or tanks, like the food and beverage industry, building industry, transportation, oil and chemical industry.

nVent ERIFLEX offers 316L stainless steel braids and lugs, one of the highest resistant stainless steel options on the market. Our proprietary manufacturing process has been optimized to provide the best braiding, crimping, cutting and punching.

Les mer Les mindre
  • RoHS
  • CE, ERIFLEX CPI
  • cUL
  • UL
  • ABS
  • Bureau Veritas
Skriv ut denne siden
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Samsvarer med IEC® 60439,1;IEC® 61439,1
Materiale Rustfritt stål 316L (en 1,4404)
Sertifiseringsdetaljer UL® 467
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk

Diagrammer

Programbilder Ressurser Video
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere