Støttesett for førerhus
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Støttesett for førerhus
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- For all busbar types
- I samsvar med RoHS
- Improve bending resistance by interlocking or stacking two profiles
- Quick and easy to install
- Halogen free insulators
Spesifikasjoner
| Typisk applikasjon nåværende vurdering | 400 - 4500 A |
| Maks arbeidsspenning, IEC (UI) | 1000;1500 |
| Avslutt | Elektrogalvanisert |
| Brennbarhetsvurdering | UL® 94V-0 |
| Arbeidstemperatur | -40 to 130 °C |
| Arbeidstemperatur | -40 to 266 °F |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Løpeseddel
Sertifiseringer
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX CABS
English
EN 61439-1
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
Bureau Veritas 41941 BV
English,French
ACE 14/163/4

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.