BJ Round Braid med Crimped lugs
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
BJ Round Braid med Crimped lugs
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid
- I samsvar med RoHS
- Allows for bending very close to the contact area
Spesifikasjoner
| Arbeidstemperatur | 105 °C Max |
| Arbeidstemperatur | 221 °F Max |
| Materiale | Kobber |
| Avslutt | Tind |
Brosjyre
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.