Justerbar Flat bustangstøtteisolator
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Justerbar Flat bustangstøtteisolator
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Halogen Fri
- I samsvar med RoHS
- Use with Adjustable Flat Busbar Support Rail to create custom busbar supports
- Adjusts quickly to accommodate multiple busbar thicknesses
- High resistance to short-circuit forces
- Provides excellent electrical protection for equipment
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifiseringer
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.