Energilagring

Pålitelig tilkobling og beskyttelse for kritisk kraftinfrastruktur
Økt produksjon fra fornybar energi kan føre til overforsyning og toppunkter i løpet av en dag, og overføringslinjer kan ikke transportere all generert elektrisitet. Behovet for effektiv og pålitelig energilagring forventes å vokse globalt med den økte etterspørselen etter fornybar energiproduksjon og elektrifiseringen av alt på både tilbuds- og etterspørselssiden av elektrisk forsyningsinfrastruktur.
Stol på nVent for dine energilagringstilkoblinger og beskyttelsesbehov, inkludert:
- Standardiserte og tilpassede produktløsninger
- Samsvar med globale standarder
- Ingeniørarbeid og støtte med installasjon av prototype
- Veiledning rundt vedlikehold etter installasjon

Læs om nVent-løsninger for energilagringsapplikasjoner, inkludert nVent ERICO, nVent ERIFLEX og nVent HOFFMAN.
Er du klar til å komme i gang?
nVent-teamet er klare til å jobbe sammen med deg – fra å velge de riktige produktene for alle installasjonskrav, til å støtte installasjonen din.
Løsninger for en pålitelig, jevn overføring

The World Nuclear Association spår at etterspørselen etter energi øker omtrent dobbelt så raskt som energikapasiteten.
Elektrifisering transformerer tradisjonelle verktøy med fremskritt innen kraftproduksjon og -distribusjon, inkludert banebrytende teknologi med e-mobilitet til batterilagring for å koble sammen elektriske produkter på en sikker og effektiv måte. Samtidig styring av overforsyning av kraftproduksjon og svingninger i etterspørselen er nøkkelen til å tilby en pålitelig tjeneste uten avbrudd.
nVents erfaring med spesifikasjoner og krav til e-mobilitet og energilagring posisjonerer oss til å løse dine unike beskyttelsesutfordringer, samtidig som den totale kostnaden for installasjonen reduseres. nVent ERIFLEX har et bredt utvalg av strømfordelingsløsninger med lavspenning for å sikre sikker og effektiv energioverføring, lagring og designfleksibilitet. Kombinert med nVent ERICOs produktmiks og ekspertise innen jording, binding, overspennings- og lynvern, kan du være trygg på at din energilagringsinstallasjon, forsynings- og distribusjonsinfrastruktur er klare til å møte alle strømforsynings- og beskyttelsesutfordringer.
Våre tjenester

Med mer enn 100 års bransjeerfaring, inkludert forskning, testing og produktproduksjon, benytter nVent en ingeniørbasert tilnærming når de jobber med kunder på applikasjoner for jording og binding, fra alt fra små installasjoner til nøkkelferdige prosjekter på flere milliarder dollar hvor som helst i verden.
Vårt team av design- og ingeniørspesialister er her for å hjelpe deg med å bygge et pålitelig, omfattende elektrisk system.
- Jordings- og utjevningsforbindelsestjenester
Jordings- og startoverslag
- Gi våre designingeniører jordingssystemtegningene dine, så kan vi gjennomgå dem og gi en materialliste og nødvendige mengder som behøves. Les mer
Støtte til byggeplassundersøkelser
- Hvis du opplever problemer på stedet ditt, la vårt team av eksperter besøke det, gi en grundig vurdering av stedet, diagnostisere problemet og tilby løsninger for å fikse det. Under en anleggsundersøkelse går ekspertene våre gjennom anlegget ditt fra topp til bunn ved hjelp av nVent ERICO-sekspunktsplan-metoden, identifiserer sårbarheter og foreslår forbedringer. Forespørsel om stedsundersøkelse
- Gi våre designingeniører jordingssystemtegningene dine, så kan vi gjennomgå dem og gi en materialliste og nødvendige mengder som behøves. Les mer
- Elektroteknisk laboratorium
Teamet vårt er tilgjengelig for å hjelpe til med å teste og bekrefte ytelsesoverholdelse av produkter til standarder i vårt interne ingeniørtekniske elektriske laboratorium. Dette kan inkludere konkurrentgjennomgang side ved side, overholdelse av standarder, system- og applikasjonstesting, tilpassede ytelsestestplaner og mye mer. Les mer om tjenestene våre
- Skreddersydde og spesialtilpassede (MTO – Made-to-Order)-løsninger
nVent-ingeniører kan støtte systemdesignet ditt, gi tekniske råd og konfigurasjonsråd, og hjelpe med å gi overslag på din komplette beskyttelses- eller strømløsning. Klarerte nVent-løsninger kan designes og tilpasses for å møte dine mest utfordrende design- og produksjonskrav for paneler eller fullenergilagringsinstallasjoner.
Les mer om MTO-løsningene våre.- Opplæring og utdanning
Vi er dedikert til å tilby omfattende opplæring for spesifikasjon, installasjon og vedlikehold av jording og utjevningsforbindelse, overspennings- og lynvern og lavspenningsstrømsystemer for å sikre optimal ytelse og samsvar. Opplæring kan leveres nettbasert, på stedet eller i et klasserom og kan være kvalifisert for timer for faglig utvikling.
Webinarer
- Våre direktesendte, ekspertledede webinarer er tilgjengelige via emnekataloger. Bla gjennom tilgjengelige kursemner og sjekk ut listen over opplæringsmoduler og planlagte digitale arrangementer. Les mer.
Personlig opplæring
- nVent tilbyr personlige opplæringsarrangementer for jording og beskyttelse over hele verden med fokus på energilagringsapplikasjoner.
- Besøk vår Opplæringsside for å se kommende og tidligere opplæringskurs, se kursbeskrivelser og registrere deg.
nVent eksternt universitet
- Dykk dypere inn i nVent ERICO og andre nVent-produkter og -løsninger gjennom on-demand-opplæringer i eget tempo. Be om tilgang til alle eller noen få moduler basert på hva du ønsker å lære. Registrer deg nå!
Våre tilbud

Spesifisere de riktige produktene
nVent ERICO- og ERIFLEX-ekspertteam av ingeniører kan hjelpe med å matche produktene til dine kritiske driftsbehov.
- Evne til å overføre 63 til 6000 A
- Nominell spenning UL/IEC 1000 VAC / 1500 VDC
- Samsvar med primære internasjonale standarder: UL, IEC, CSA, EAC
- Siste generasjon i isolasjonsmateriale (halogenfri, røykfattig, flammehemmende) kalt nVent ERIFLEX Advanced Technology
- Høy temperaturbestandighet opp til 115 °C
- Internasjonal samsvar og sertifiseringer: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas
Installer med sikkerhet
Vår støtte stopper ikke etter å ha valgt produktene. Ved å installere riktig sikrer du at du kan spare plass, tid og penger.
Pågående utdanning
Vi holder oss på toppen av trender, installasjonskrav, koder og standarder. Finn støtten du trenger for å vedlikeholde elbil-installasjonene dine og sikkerhet når det gjelder å tilpasse seg raskt.
Utvalgte produkter
Brosjyrer og nedlastinger

Læs om nVent-løsninger for energilagringsapplikasjoner, inkludert nVent ERICO, nVent ERIFLEX og nVent HOFFMAN.

Les vår nVent ERICO-løsningsbrosjyre for å lære hvordan nVent kan beskytte anlegget ditt med elektriske beskyttelsessystemer fra bunnen og opp
Løsninger for å optimalisere utformingen av elektrisk kraft og jording og bindingsforbindelser
Andre ressurser
Kontakt oss
Klar for å lære mer? Klikk her for å finne ut mer om produktene våre,
kontakte en salgsrepresentant, eller utføre en feilsøking av jobben din.