Systeemintegrator vertrouwt op de wereldwijde alliantie tussen nVent en Advantech voor robuuste oplossingen die voldoen aan de behoeften van Chinese spoorbewakingssystemen
Locatie: China
SITUATIE
Om de veiligheid van de trein en de nauwkeurigheid van de monitoring te verbeteren, was een spoorwegmaatschappij in China van plan om op de trein gemonteerde stroomafnemerbewakingssystemen te installeren. De stroomafnemer is het op het dak van treinen gemonteerde apparaat dat stroom uit bovengrondse kabels verzamelt en overbrengt naar de treinen. De beschikbare installatieruimte in de treinen voor het bewakingssysteem was vrij beperkt en warmteafvoer zou een probleem zijn.
Daarnaast waren er voor het nieuwe systeem meerdere camera's en sensoren nodig rond de stroomafnemer op de trein om de toestand van de apparatuur dynamisch te evalueren door beelden, video, temperatuur en spanningsgegevens te verzamelen. Aangezien het systeem zulke grote hoeveelheden gegevens moest verzamelen en in real-time moest verwerken, moesten de systeemspecificaties veel hoger zijn dan de algemene systeemvereisten wat betreft prestaties, I/O-flexibiliteit, opslagcapaciteit, betrouwbaarheid en levensduur.
OPLOSSING
De wereldwijde alliantie tussen Advantech en nVent maakte het voor de systeemintegrator gemakkelijk en handig om naadloos te profiteren van de toonaangevende mogelijkheden en geavanceerde oplossingen van beide bedrijven.
Advantech is een wereldleider op het gebied van Internet of Things (IoT) intelligente systemen en embedded platforms. Om de trends van IoT, big data en kunstmatige intelligentie te omarmen, bevordert Advantech IoT hardware- en softwareoplossingen met het industriële IoT platform WISE-PaaS core om zakelijke partners en klanten te helpen bij het verbinden van hun industriële ketens. Advantech werkt ook samen met zakenpartners om bedrijfsecosystemen te creëren die het doel van industriële intelligentie versnellen.
Ondertussen biedt nVent via haar merken HOFFMAN, RAYCHEM en SCHROFF de meest complete en innovatieve elektronische en elektrische verpakkingen, evenals oplossingen voor thermisch beheer voor een verscheidenheid aan toepassingen om te voldoen aan de beveiligingsbehoeften van apparatuur. Van behuizingen, kasten, standaard ventilatoreenheden tot airconditioners, warmtewisselaars, vloeistofkoeling, lekdetectie en meer; klanten kunnen kiezen uit meer dan 2.000 UL®- en IEC-gecertificeerde producten voor een betrouwbare werking en een langere levensduur van beschermde componenten.
Voor dit Chinese spoorwegproject koos de systeemintegrator Advantech's modulaire 3U standaard CompactPCI-producten – waaronder een MIC-3023 cPCI-systeem van nVent SCHROFF, MIC-3332 processorblade, MIC-3954 opslagcarrierboard, MIC-3955 seriële communicatiekaart, MIC-3956 voedingsmodule, MIC-3958C Ethernet-kaart en MIC-3958D Ethernet-switchboard.
Als onderdeel van de geavanceerde oplossing is de Advantech MIC-3023 ondergebracht in een nVent SCHROFF 3U cPCI-systeem. Het is een standaard 19-inch subrack voor rackmontage met een cPCI-backplane die maximaal 21 sleuven ondersteunt. Het systeem wordt volledig bedraad geleverd, samen met de voedingseenheid (PSU) en koeling. Het systeem is geschikt voor CompactPCI-toepassingen met meerdere systemen en heeft een robuust ontwerp dat warmte effectief kan afvoeren en uitstekende RFI-afscherming en bescherming biedt tegen hoge schokken en trillingen. De backplane is bijvoorbeeld geschikt voor drie rekeneenheden en twee voedingsmodules om te voldoen aan de behoeften van het systeem voor flexibel computergebruik met hoge snelheid waarbij grote hoeveelheden gegevens worden gebruikt.
Met deze oplossing kan het op de trein gemonteerde stroomafnemerbewakingssysteem gegevens ontvangen van camera’s en sensoren die alle bedrijfswaarden van de stroomafnemer registreren, verzenden, opslaan en analyseren. Als gegevens de standaardwaarden overschrijden, geeft het systeem waarschuwingen weer aan de DMI in de bestuurderscabine en stuurt het tegelijkertijd alarmmeldingen naar de operators in de centrale controlekamer.
RESULTATEN
Het op de trein gemonteerde stroomafnemerbewakingssysteem biedt uitstekende prestaties, geoptimaliseerde warmteafvoer, flexibele configuratie, eenvoudige uitbreiding en eenvoudig onderhoud. Meer specifiek:
- De afmetingen zijn afgestemd op de hoogte en breedte van het treinrek en bieden uitstekende warmtedissipatie-eigenschappen;
- De backplane biedt meer dan 20 vrije sleuven voor het configureren van de verschillende computereenheden die nodig zijn om de vereiste computerprestaties te leveren;
- Meerdere I/O-interfaces om te voldoen aan alle behoeften op het gebied van gegevensverzameling en -overdracht;
- Uitstekende uitbreidings- en compatibiliteitsfuncties om aan toekomstige behoeften te voldoen.
De robuuste oplossing is nu met succes ontwikkeld en geïmplementeerd in veel steden in Zuid-China, en is uitgegroeid tot een standaardoplossing voor voorspellend onderhoud, stabiele stroomvoorziening en rijveiligheid op treinen.