Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Afdrukken
Web Banner

Innovatieve productoplossingen voor de spoorwegsector van nVent SCHROFF op InnoTrans 2022

In Berlijn, Duitsland vindt van 20 tot 23 september de InnoTrans plaats, de toonaangevende internationale beurs voor vervoerstechnologie. Om de twee jaar in Berlijn wordt InnoTrans onderverdeeld in de vijf beurssegmenten spoorwegtechnologie, spoorweginfrastructuur, openbaar vervoer, interieur en tunnelbouw.

We zullen de nieuwste productoplossingen en innovaties van nVent SCHROFF voor de spoorwegindustrie presenteren. Wij zijn te vinden in hal 15.1, stand 230.

nVent zal de nieuwste producten en certificeringen in het segment spoorwegen en vervoer tonen.

Wij nodigen u uit om de nieuwe nVent SCHROFF Varistar CP-onboard-kast te ontdekken: een gerolvormde, gelaste behuizing met stalen frame die is ontworpen, getest en gecertificeerd voor de spoorwegen (EN 50155) ter bescherming van kritieke 19"-elektronica die wordt gebruikt in moderne seingeving en communicatie voor rollend materieel. De nieuwe Varistar CP-onboard-kast is ontwikkeld om een modulair platform te bieden aan klanten met seingevingssystemen voor de spoorwegen. De Varistar CP-onboard-kast bied onderdak aan het geavanceerde Train Control Management System (TCMS) dat een hoge mate van autonomie en veiligheid garandeert in hogesnelheidstreinen, pendeltreinen, elektrische treinstellen, metro's en alle lichte railvoertuigen. De toepassingen kunnen betrekking hebben op CCU (centrale besturingseenheid), VCU (voertuigbesturingseenheid), ATO (automatische treinbesturing) en ATP (automatische treinbeveiliging). Als de hersens van de trein biedt TCMS in de CCU- en VCU-modus centrale besturing van de trein door de coördinatie van noodsituaties, remmen, tractie, stroomvoorziening, deurbediening, lichtregeling, HVAC, passagiersinformatie en systemen voor communicatie in en tussen voertuigen.

Met het nieuwe concept van de conform EN 50122 voor de spoorwegen gecertificeerde modulaire buitenkasten wordt beoogd een veelzijdige kast langs het spoor te leveren met een extra aardingsfunctie in geval van onbedoeld contact met vallende stroomafnemers/bovenleidingen. De modulaire buitenkast van nVent SCHROFF die conform EN 50122 is, neutraliseert het potentiaalverschil, waardoor mensen die met de behuizing in contact komen, worden beschermd.

nVent is een toonaangevende leverancier van elektronicabehuizingen voor marktleiders op het gebied van spoorwegen, telecommunicatie en energieopslag en -beheer. Ons vermogen om gecertificeerde standaardoplossingen en aangepaste oplossingen met integratieniveau 3 te leveren, onderscheidt ons van de concurrentie.

nVent SCHROFF EuropacPRO 19"-subracks zijn eenvoudig te configureren en ontworpen om uw elektronische apparatuur te huisvesten en te beschermen. Met een modulair platform en een breed scala aan standaardoplossingen en aangepaste oplossingen zijn EuropacPRO-subracks ideaal voor uiteenlopende eisen, variërend van kostenbesparende tot robuuste, schok- en trillingsbestendige opties.

De nieuwe nVent SCHROFF IP-Pro EMC-aluminiumbehuizing biedt IP67 en de behuizing van gegoten aluminium is ook EMC-afgeschermd en bestand tegen schokken, trillingen en corrosie. Daardoor is deze zeer geschikt voor toepassingen op het gebied van spoorwegen en vervoer.

In controlecentra komen alle elementen van een efficiënt spoorwegnetwerk samen. Belangrijke bewakings- en seingevingsapparatuur kan samen met reizigersinformatiesystemen, bewakingscamera's, SCADA en geavanceerde ticketsystemen worden geplaatst.

Een geluidsarme, slimme ventilatorlade is speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van spoorwegdatacenters. Deze 19"-ventilatorlade heeft een temperatuurafhankelijke ventilatorregeling, kan op afstand worden bewaakt en bediend door de Guardian Management Gateway en is verkrijgbaar als inschuifbare unit van 1 HE of als ventilator aan de bovenzijde.

nVent SCHROFF is sinds haar oprichting in 1962 in Duitsland synoniem voor innovatie. Dit begon met de ontwikkeling van een subrack-systeem voor euro-printplaten dat eraan bijdroeg dat de 19"-standaard universeel werd. nVent verricht vandaag de dag nog altijd pionierswerk op het gebied van elektronische infrastructuur voor een breed scala aan toepassingen.

Compatibel. Modulair. Schaalbaar. De wereldwijd erkende producten van nVent SCHROFF voldoen aan nationale en internationale normen voor de verpakking van elektronica en zijn conform IEC 60297-3-x en IEEE 1101.x. Beginnend met onze op standaarden gebaseerde oplossingen, vervolgens aangepast aan de eisen van uw specifieke toepassing, kunt u tijd en geld besparen in plaats van een eigen oplossing creëren.

Over nVent

nVent is een wereldwijd toonaangevende leverancier van elektrische aansluitings- en beschermingsoplossingen. Wij zijn van mening dat onze inventieve elektrische oplossingen veiligere systemen mogelijk maken en zorgen voor een veiligere wereld. Wij ontwerpen, produceren, verhandelen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die sommige van de meest gevoelige apparatuur, gebouwen en kritieke processen in de wereld met elkaar verbinden en beschermen. Wij bieden een uitgebreid assortiment behuizingen, elektrische aansluitingen en bevestigingen en oplossingen voor klimaatbeheersing van toonaangevende merken die wereldwijd worden erkend voor kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Londen en ons managementkantoor in de Verenigde Staten bevindt zich in Minneapolis. Onze robuuste portfolio van toonaangevende merken elektrische producten is meer dan 100 jaar oud en omvat nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF en TRACER. Ga voor meer informatie naar www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF en TRACER zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen.

Bezoek ons op InnoTrans 2022! U kunt ons vinden in hal 15.1, stand 230.

VRAAG NU UW GRATIS TICKET AAN

InnoTrans is een handelsmerk van Messe Berlin GmbH