Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Afdrukken
Rack Safety Plus - News article thumbail

nVent SCHROFF introduceert nieuwe veiligheids- en voedingseenheid voor testsystemen

Configureerbare 19-inch stroomverdeelkast met veiligheidsfuncties

LONDEN – 5 april 2022 – nVent Electric plc (NYSE: NVT) („nVent”) kondigt met genoegen Rack Safety Plus aan, een nieuwe modulaire veiligheids- en stroomverdelingseenheid die is ontworpen om elektronica te beschermen en aan te sluiten in 19-inch kasten.

Deze 19-inch inschuifbare eenheid is ontworpen in samenwerking met klanten die testen en meten, en beschikt over stroomtoevoer-, stroomverdeling- en veiligheidsfuncties die vereist zijn voor het bedienen van semi-automatische en volledig geautomatiseerde testsystemen. Belangrijke kenmerken van de Rack Safety Plus zijn configureerbare stopcontacten, ingangsaansluitingen en veiligheidsfuncties zoals een noodstopknop. „Door het modulaire concept besparen klanten tijd en kosten; klanten hoeven deze component niet meer zelf te ontwikkelen en te produceren voor hun infrastructuur”, aldus Christian Ganninger, Global Product Manager voor Embedded Systems.

Vooraf gecertificeerde oplossingen

De Rack Safety Plus is CE-gecertificeerd; UL-certificering is in voorbereiding. Met behulp van een digitale configurator kunnen gebruikers de gewenste functies selecteren om hun eigen aangepaste en gecertificeerde oplossing te creëren, zonder de extra tijd of kosten voor aanvullende CE-/UL-tests.

Redundante veiligheidsfuncties

De noodstopknop aan de voorzijde van de eenheid is voorzien van een veiligheidscircuit dat voldoet aan de norm EN ISO 13849-1 categorie 3. Een externe afsluitschakelaar is mogelijk om elektronische apparatuur onmiddellijk uit te schakelen wanneer de noodstopknop wordt geactiveerd. De externe uitschakelschakelaar wordt bewaakt door het ingebouwde veiligheidsrelais en redundante veiligheidsschakelaars om ervoor te zorgen dat Rack Safety Plus wordt uitgeschakeld, zelfs bij een storing in het apparaat.

Storingen worden weergegeven aan de voorzijde van de eenheid en een module voor extern beheer kan worden geïntegreerd, zodat alle statussen via internet kunnen worden opgevraagd vanaf een pc en schakelfuncties op afstand kunnen worden uitgevoerd.

Modulair en configureerbaar

  • Er zijn verschillende 1- en 3-fasige stekkers verkrijgbaar als netingang en elke fase is uitgerust met een zekering en een optioneel EMC-filter.
  • Dankzij de speciale zones aan de voor- en achterzijde kunnen functies en interfaces zoals status-leds, servicecontactdozen, een aardlekschakelaar en andere installatieautomaten eenvoudig worden geschakeld, evenals een laboratoriumschakelaar aan de voorzijde voor het activeren van de uitgangen.
  • Aan de achterzijde kan de klant de typen en het aantal uitgangsaansluitingen selecteren. Er is ook de mogelijkheid om interne gelijkspanningen en extra gelijkstroomuitgangen te genereren. Een optionele 24 V-voeding kan eveneens worden geïntegreerd, waarvan de werking via een led op de voorzijde van het apparaat wordt weergegeven.
  • Extra overspanningsbeveiligingseenheden en stroombegrenzingsmodules kunnen ook worden geïntegreerd. Deze functie is handig om circuitschade door overbelasting te voorkomen wanneer de testtoepassing is uitgerust met meerdere computers die gelijktijdig via de hoofdschakelaar zijn ingeschakeld. Op verzoek van de klant kan het veiligheidscircuit ook alleen worden geïmplementeerd volgens EN ISO 13849-1 categorie 1 of 2.
  • Hoewel Rack Safety Plus is ontworpen als één eenheid die de veiligheids- en stroomverdelingsfuncties integreert in één 19-inch behuizing, kan deze op verzoek van de klant in twee behuizingen worden opgedeeld.
  • Individuele branding is mogelijk met lakafwerking en het aanbrengen van logo's.

Voor klanten die snel een oplossing nodig hebben, zijn verschillende veelgebruikte configuraties direct uit voorraad verkrijgbaar.

Met de introductie van Rack Safety Plus blijft nVent SCHROFF klanten voor test- en meetsystemen ondersteunen met betrouwbare oplossingen om ontwikkelingstijd en geld te besparen.

MEER INFORMATIE

Over nVent

nVent is een wereldwijd toonaangevende leverancier van elektrische aansluitings- en beschermingsoplossingen. Wij zijn van mening dat onze inventieve elektrische oplossingen veiligere systemen mogelijk maken en zorgen voor een veiligere wereld. Wij ontwerpen, produceren, verhandelen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die sommige van de meest gevoelige apparatuur, gebouwen en kritieke processen in de wereld met elkaar verbinden en beschermen. Wij bieden een uitgebreid assortiment behuizingen, elektrische aansluitingen en bevestigingen en oplossingen voor klimaatbeheersing van toonaangevende merken die wereldwijd worden erkend voor kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Londen en ons managementkantoor in de Verenigde Staten bevindt zich in Minneapolis. Onze robuuste portfolio van toonaangevende merken elektrische producten is meer dan 100 jaar oud en omvat nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF en TRACER.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF en TRACER zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen.

Mediacontacten

Jasmin Goelzenleuchter
Marketing Manager
nVent
+31 638 324 143
Jasmin.Goelzenleuchter@nVent.com

DOWNLOAD HET PERSBERICHT