Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Afdrukken
RatiopacPRO Style Eco Packaging

nVent SCHROFF verbetert RatiopacPRO Style 19"-desktopbehuizingen met nieuwe beschermende verpakking

nVent Electric plc (NYSE:NVT) ("nVent"), wereldleider op het gebied van elektrische aansluitings- en beschermingsoplossingen, heeft vandaag nieuwe, duurzame verpakkingen gepresenteerd voor het nVent SCHROFF RatiopacPRO Style-assortiment, een modulaire verzameling 19"-desktopbehuizingen. De nieuwe verpakking is ontworpen met het oog op milieuvriendelijkheid en gemaakt van gerecycled materiaal. Het gebruik van plastic wordt tot een minimum beperkt, waardoor afval wordt verminderd, terwijl dit niet ten koste gaat van de duurzaamheid en bescherming. Deze milieuvriendelijke upgrade sluit aan bij het streven van nVent naar duurzaamheid en zorgt ervoor dat klanten hoogwaardige behuizingen krijgen in verpakkingen die milieuvriendelijker werken ondersteunen. Het RatiopacPRO Style-assortiment biedt niet alleen robuuste bescherming voor elektronische componenten, maar ook aanpassingsopties, waardoor bedrijven hun merkidentiteit kunnen laten zien en tegelijkertijd prioriteit kunnen geven aan functionaliteit en milieuvriendelijkheid.

De RatiopacPRO Style is ideaal voor desktopbehuizingen en biedt een breed scala aan standaardconfiguratieopties om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van branches en toepassingen. Met de mogelijkheid om snel en kosteneffectief aan zowel ontwerp- als beschermingseisen te voldoen, biedt het platform een hoogwaardige en geïndividualiseerde oplossing voor elektrotechnici en ontwerpers, automatiseringstechnici en product- en infrastructuurbeheerders die zich willen onderscheiden in de markt.

Belangrijkste functies en voordelen:

  • Esthetisch en functioneel ontwerp: de RatiopacPRO Style biedt een naadloze mix van vorm en functie en is ontworpen om aan de eisen van eindgebruikers en hun werkomgeving te voldoen. Of het nu gaat om het bieden van extra bescherming voor gevoelige elektronica, het bieden van RF-afscherming of het zorgen voor eenvoudige stapelmogelijkheden: dit modulaire systeem biedt uiteenlopende functies voor uiteenlopende behoeften van klanten.
  • Modulaire flexibiliteit: het platform biedt verschillende maten, variërend van 2 U tot 6 U (33 tot 255,5 tot 415,5 mm), met aanpasbare bevestigingsopties voor het frontpaneel, RF-afscherming, perforatieopties en montageopties voor componenten, waardoor een veelzijdig ontwerp mogelijk is.
  • Ontwerpelementen: pas de behuizing aan de esthetiek van uw merk aan met de keuze uit 19 kleuren voor het frame, 15 kleuren voor het bovenste en onderste paneel, 15 kleuren voor de zijpanelen en 2 kleuropties voor de rubberen strips. Op aanvraag zijn er aangepaste kleuren beschikbaar, waardoor klanten oneindige mogelijkheden hebben om de perfecte look te creëren.
  • Prints van hoge kwaliteit: RatiopacPRO Style-behuizingen ondersteunen complexe afbeeldingen met fijne details dankzij een uv-printproces dat een hoge kras- en uv-bestendigheid waarborgt. Het gebruik van witte inkt zorgt voor een realistische weergave van lichte kleuren, perfect voor een gedetailleerde branding.

"Of u nu een snelle, eenvoudige oplossing nodig hebt of een volledig aangepaste desktopbehuizing die de identiteit van uw merk belichaamt: het RatiopacPRO Style-assortiment biedt de flexibiliteit en prestaties om aan uw behoeften te voldoen", aldus Lorena Lopez, Global Vertical Marketing Manager bij nVent SCHROFF. "We hebben de desktopbehuizing opnieuw gedefinieerd en bieden een veelzijdig platform waarmee bedrijven een behuizing kunnen creëren die perfect aansluit op hun eisen aan toepassingen en kosten."

Kies uit duizenden opties om de look en feel van een standaarddesktopbehuizing aan te passen of kies voor een volledig op maat gemaakte oplossing die uw visie of merkidentiteit weerspiegelt. Met de RatiopacPRO Style is aanpassing nog nooit zo eenvoudig en effectief geweest.
Ga voor meer informatie naar Desktopbehuizing RatiopacPRO Style.

Over nVent
nVent is een wereldwijd toonaangevende leverancier van elektrische aansluitings- en beschermingsoplossingen. Wij zijn van mening dat onze inventieve elektrische oplossingen veiligere systemen mogelijk maken en zorgen voor een veiligere wereld. Wij ontwerpen, produceren, verhandelen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die sommige van de meest gevoelige apparatuur, gebouwen en kritieke processen in de wereld met elkaar verbinden en beschermen. Wij bieden een uitgebreid assortiment aan oplossingen voor systeembeveiliging en elektrische aansluitingen van toonaangevende merken die wereldwijd worden erkend voor kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Londen en ons managementkantoor in de Verenigde Staten bevindt zich in Minneapolis. Onze robuuste portfolio van toonaangevende merken elektrische producten is meer dan 100 jaar oud en omvat nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF en TRACHTE.
Meer informatie vindt u op www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF en TRACHTE zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen.