Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Afdrukken
Web Banner

Nieuwe nVent Smart RackPower PDU maakt debuut op Data Centre World Paris 2022

In samenwerking met Iceotope, presenteert precisie-dompelvloeistofkoeloplossing

  • Samenwerkingsverband tussen nVent en Iceotope levert precisie-dompelvloeistofkoeling op schaal voor een breed scala aan datacenters en industriële toepassingen
  • Demonstratie van geïntegreerde precisiekoeloplossing is een première voor het toonaangevende datacenterevenement in Frankrijk
  • nVent introduceert nieuwe Smart RackPower PDU en toont een reeks rekken en kasten voor datacenters, koeling van technische ruimten en PDU-oplossingen

Data Centre World, Parijs, 16 november 2022: nVent, een wereldwijd toonaangevende leverancier van elektrische aansluitings- en beschermingsoplossingen, kondigt de innovatieve Smart RackPower PDU aan, een op een rek gemonteerde stroomverdeeloplossing waarmee operators de stroom in datakasten, open framerekken en wandmontagebehuizingen kunnen regelen. De nieuwe oplossing wordt op 16 november 2022 op het Data Centre World Paris geïntroduceerd, waar het bedrijf ook de vruchten demonstreert van de samenwerking met Iceotope, wereldleider op het gebied van precisie-dompelvloeistofkoeling.

nVent presenteert opties voor rekken in serverruimten, rijgebaseerde koeling en stroomverdeling

  • Rekcapaciteit
    De server- en netwerkrekken uit de nVent SCHROFF Varistar CP-serie zijn geoptimaliseerd voor eisen aan de fysieke beveiliging, met vooraf geconfigureerde units waarmee aan korte levertijden kan worden voldaan. Omdat energie-efficiëntie een belangrijke maatstaf is voor de hedendaagse datacenters, zijn de nVent SCHROFF Varistar-behuizingen ontworpen om luchtweerstand, vervormingen, buigingen en drukpunten te voorkomen, zodat de prestaties worden gegarandeerd en een volledig scala aan kabelbeheeropties wordt geboden.
  • Warmtewisselaars voor achterdeur en koeling direct bij de chip
    De nVent SCHROFF RackChiller-koelwaterwarmtewisselaar voor achterdeur levert rijgebaseerde koeling tot 55 kW om een betrouwbare werking van server- en opslagrekken met een hogere dichtheid te garanderen. Tot de opties behoren een passieve, ventilatorloze en geluidsloze stroomneutrale oplossing met lage onderhoudskosten, een actieve oplossing met ventilatoren om de luchtstroom te ondersteunen en de drukval tot een minimum te beperken, en een warmtewisselaar-waterregelset voor het regelen van de waterdoorstroming op basis van de werkelijke warmtebelasting.

PDU-assortiment
Met meer dan 30 miljoen units in gebruik en een wereldwijde aanwezigheid met meer dan 80 productie-, service- en distributiecentra biedt nVent een uitgebreid assortiment aan PDU's om aan alle behoeften van datacenters en serverruimten te voldoen. Met zeer nauwkeurige meetfunctie die eenvoudig in de meeste belangrijke DCIM-softwareproducten, basis-PDU's en gemeten PDU's kan worden geïntegreerd.

Iceotope en nVent presenteren geïntegreerde oplossingen voor precisie-dompelvloeistofkoeling

In onderlinge samenwerking hebben nVent en Iceotope geïntegreerde, precisiegekoelde rekoplossingen op chassisniveau ontwikkeld voor een breed scala aan toepassingen in industriële omgevingen, zakelijke omgevingen en far edge datacenterfaciliteiten, waardoor schaalbare implementaties altijd en overal mogelijk zijn. De Iceotope-precisiekoeling wordt in Frankrijk voor het eerst gedemonstreerd in combinatie met een nVent SCHROFF Varistar CP-kast met een nVent HOFFMAN-verdeelblok en CDU.

De precisiedompelbehuizing van Iceotope is volledig afgedicht op chassisniveau en biedt extreme koelprestaties, waardoor kritieke IT-systemen worden geïsoleerd en beschermd tegen de omgeving voor bedrijfskritische toepassingen die gericht zijn op energie-efficiëntie. Vertrouwde vormfactoren conform industrienormen maken eenvoudig onderhoud en hot-swapping op elke locatie mogelijk.

  • Tot de kenmerken behoren onder andere het delen van gelijkstroomvoeding in twee richtingen en IP-cascadering, waardoor tot wel 64 units via één IP-adres kunnen worden beheerd.

Bezoek nVent en Iceotope op Data Centre World Paris, stand J25 (hal 3), 16-17 november 2022, om meer inzicht te krijgen in bedrijfskritische, energie-efficiënte productoplossingen voor ondernemingen, datacenters en edge-installaties.

Vraag uw gratis ticket aan

Over nVent

nVent is een wereldwijd toonaangevende leverancier van elektrische aansluitings- en beschermingsoplossingen. Wij zijn van mening dat onze inventieve elektrische oplossingen veiligere systemen mogelijk maken en zorgen voor een veiligere wereld. Wij ontwerpen, produceren, verhandelen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die sommige van de meest gevoelige apparatuur, gebouwen en kritieke processen in de wereld met elkaar verbinden en beschermen. Wij bieden een uitgebreid assortiment behuizingen, elektrische aansluitingen en bevestigingen en oplossingen voor klimaatbeheersing van toonaangevende merken die wereldwijd worden erkend voor kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Londen en ons managementkantoor in de Verenigde Staten bevindt zich in Minneapolis. Onze robuuste portfolio van toonaangevende merken elektrische producten is meer dan 100 jaar oud en omvat nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF en TRACER. Ga voor meer informatie naar www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF en TRACER zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen.