Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Afdrukken
19" AC/DC switch-mode PSUs, Maxpower 50 W, single

Max50-serie voedingseenheden: Hoger rendement en groter temperatuurbereik

STRAUBENHARDT – Schroff is bezig met het updaten en stroomlijnen van zijn Schroff-voedingsportfolio. Verschillende series wisselstroomvoedingen worden gecombineerd in de MaxpowerPro-productfamilie. De eerste apparaten in de nieuwe serie Maxpower-voedingen hebben een uitgangsvermogen van 180 W en zijn momenteel verkrijgbaar. De voedingseenheden uit de voormalige SEK-serie zijn opnieuw ontworpen en zijn nu verkrijgbaar onder de naam Max50. De update verbeterde verschillende functies van de unit en verlaagde tegelijkertijd de totale kosten. Deze 19-inch voedingseenheden hebben een uitgangsvermogen van 50 W en een spanning van 5, 12, 15, 24 of 48 V en worden gebruikt in een groot aantal industriële toepassingen.

De Max50-voedingen zijn gebaseerd op de allernieuwste technologie en zijn zeer compact, met een grootte van 3 U, 6 HP en een diepte van 160 mm. Door het ontwerp van de eenheden werd de efficiëntie verhoogd tot maar liefst 88 procent, terwijl tegelijkertijd het vermogensverlies met maar liefst 50 procent werd verminderd. Bovendien is het temperatuurbereik voor het gebruik van de voedingseenheden uitgebreid tot een bereik van -25 °C tot +50 °C. de belastingsafhankelijke UI-karakteristiek maakt een passieve stroomverdeling mogelijk voor parallelle en redundantie-werking. De Max50-voedingscomponenten hebben ook geen minimale belasting meer nodig. De levering van de nieuwe voedingseenheden omvat nu een gemonteerd voorpaneel met EMC-textielpakking voor temperaturen tot 85 °C. Ondanks deze verbeteringen aan de eigenschappen van de eenheid zijn de totale kosten per eenheid verlaagd, waardoor de marktprijzen lager zijn. Het ingangsspanningsbereik van de nieuwe Max50-voedingseenheden is 90 VAC tot 253 VAC. Het maximale stroomverbruik in de stand-bymodus is minder dan 1,5 W.

De volledige productlijn in deze serie zal binnenkort worden voltooid door toevoeging van voedingseenheden met een uitgangsvermogen van 100 W.