Voorpanelen eenvoudig configureren en 3D-tekeningen genereren
De nieuwste 3D configurator van nVent Schroff is nu beschikbaar. De geavanceerde gebruikersinterface heeft dezelfde uitstraling als de Novastar-configurator die eind 2016 werd uitgebracht en biedt nieuwe functies zoals slepen en neerzetten om voorpanelen eenvoudig te configureren en 3D-tekeningen te genereren. Bovendien worden 3D CAD-tekeningen, stuklijsten, offertes en afbeeldingen in real-time gegenereerd, waardoor de configurator een waardevol hulpmiddel is voor ontwerpingenieurs.
Registratie is niet vereist voor het configureren van frontpanelen, maar registratie is een optie waarmee gebruikers hun werk kunnen opslaan. De configuratie kan worden gestart met een voorgeconfigureerd voorpaneel uit de productcatalogus, dat vervolgens kan worden aangepast aan specifieke vereisten. Of de gebruiker kan aangepaste voorpanelen configureren, te beginnen met de keuze van een type voorpaneel—met handgreep, zonder handgreep of scharnierend. Nadat de gewenste afmetingen zijn ingevoerd, wordt de vorm van het voorpaneel (u-profiel of vlak, met of zonder zijgroef), de vereiste EMC-afscherming en het soort oppervlaktecoating gespecificeerd. Nadat u het voorpaneel hebt gespecificeerd, kunt u het naar het configuratiegebied slepen. Hier worden ook andere configuratiestappen grafisch weergegeven. Beknopte tekstinstructies in het configuratiemenu geven de gebruiker beknopte instructies voor het uitvoeren van de procedure. Vervolgens kan de gebruiker het gewenste bevestigingsmateriaal, de bedrukking en kleuren, en het formaat en de positie van aangepaste of vooraf gedefinieerde uitsnijdingen selecteren. Het geconfigureerde frontpaneel kan volledig gemonteerd of als afzonderlijke onderdelen worden geleverd.
Real-time validatie zorgt ervoor dat het frontpaneel kan worden vervaardigd. Tijdens de configuratie van het voorpaneel wordt een 3D-model gemaakt dat op elk gewenst moment kan worden bekeken. De stuklijst wordt automatisch gemaakt en kan worden weergegeven of verborgen. Als een onderdeel uit de stuklijst wordt verwijderd, verdwijnt het ook uit het model in het configuratiegebied en vice versa. Als het voorpaneel volledig is geconfigureerd, kunnen de 2D of 3D CAD-gegevens door de configurator worden gegenereerd en in een CAD-systeem worden geüpload. Het is ook mogelijk om een 3D PDF-gegevensblad te maken met afbeeldingen en de stuklijst.
Configurator voorpaneel