Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Afdrukken
Copyright: Polytec, only use with Case Study

Desktopbehuizing voor contactloze trillingsanalyse

Testsysteem voor zeer nauwkeurige contactloze trillingsanalyse van microstructuren met behulp van grote, industriële testobjecten.

Uitdaging

De behuizing moest worden vervaardigd in overeenstemming met het door de klant gespecificeerde productontwerp, met een schuin voorpaneel om de bruikbaarheid te verbeteren. De hele behuizing moet echter eenvoudig kunnen worden gedemonteerd, zodat een onderhoudstechnici snel toegang heeft tot de binnenkant van de behuizing. Bovendien heeft de behuizing EMC-bescherming nodig om elektrische en/of magnetische velden uit de buurt van de gevoelige elektronica in het systeem te houden. De behuizing vereist draagbaarheid en een compleet koelconcept.

Oplossing

Om de ontwikkelingskosten voor een niet-standaardbehuizing te verlagen, maakt nVent gebruik van het flexibele Interscale-behuizingsconcept. Dit concept biedt al een getest en goedgekeurd ontwerp, om EMC-bescherming te garanderen, door het gebruik van een speciale vergrendeling van de panelen. De behuizing is afgesloten met slechts vier schroeven en is daarom eenvoudig te monteren en te demonteren. Twee schroeven om de beeldschermhouder vast te houden en twee schroeven voor de kap. Het voorpaneel is ontworpen met de merkkleuren van de klant, met behulp van poedercoating en digitale afdrukmethoden. Om het systeem koel te houden, heeft nVent aanbevolen actieve koeling met de installatie van ventilatoren.

201901_VibroFlex-Connect_VFX-F-110_l.jpg

Casestudy downloaden