VPX-systeem, desktop, 4 u, 5 sleuven, insteekbare voedingseenheid
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
VPX-systeem, desktop, 4 u, 5 sleuven, insteekbare voedingseenheid
TVPX-desktoptas voor 5 VPX-kaarten 3 u, 160 mm. Met of zonder Rear I/O-optie de voeding voor het systeem wordt geleverd door een insteekbare open-frame voeding.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Backplane voldoet aan VITA 46 andere VPX backplanes op requestSystem in overeenstemming met IEC 60297?3?101, ?102, ?103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane in overeenstemming met VITA 1,1?1994
- Voedingseenheid inplugbaar, 300 W, 3 u, 8 HP (extra voedingseenheid optioneel)
- VPX-backplane, conform VITA 46, topologie met 5 sleuven, 3 u, 0,8 inch pitch, volledige mesh
- Warmtedissipatie door 2 radiale ventilatoren, koeling van voor naar achter
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.