Varistar Depth Lid
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar Depth Lid
Horizontale dieptebalk in de diepte van de kast. Direct gemonteerd op het Varistar CP-frame voor kabelbeheer, verhoogde framestijfheid en extra bevestigingspunten.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Kabelgeleiding vergemakkelijkt met kabelbinders en kabelogen, vereist voor verzonken legger
- St, 1,5 mm, finish AlZn
Specificaties
| Hoogte | 135mm |
| Producttype | Steun |
| Materiaal | Staal |
| Werkt met | Varistar CP |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.