Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

varistar swing frame Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Varistar CP zwenkframe voor 800 mm breedte

Het 19? Zwenkframe maakt de installatie van subrekken mogelijk en maakt tegelijkertijd de bedrading aan de achterzijde toegankelijk.

Varistar CP zwenkframe wordt geleverd met een draagvermogen van 150 KG, een beweging van 120° / 160° en een flexibel draaipunt.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Breedte 800mm
Producttype Kast/rekframe
Materiaal Staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.