Varistar CP zwenkframe voor 600 mm breedte
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar CP zwenkframe voor 600 mm breedte
Het 19? Zwenkframe maakt de installatie van subrekken mogelijk en maakt tegelijkertijd de bedrading aan de achterzijde toegankelijk.
Varistar CP zwenkframe wordt geleverd met een draagvermogen van 150 KG, een beweging van 120° en een flexibel draaipunt.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Voor montage op volledige hoogte of gedeeltelijke hoogte
- Draaipunt kan rechts of links worden geselecteerd
- Geschikt voor 19-inch chassis en 19-inch subracks (maximale diepte 200 mm)
- 120° scharnier, vierkante sloten inclusief 2 sleutels
- Draagvermogen 150 kg
Specificaties
| Breedte | 600mm |
| Producttype | Kast/rekframe |
| Materiaal | Staal |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.