Varistar CP stalen deur, standaard met meervoudige vergrendeling, ingekort
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar CP stalen deur, standaard met meervoudige vergrendeling, ingekort
Stalen IP55-deur met hendel en vergrendeling tot 4 punten (>2000 mm).
Details
Bronnen
Kenmerken
- Hoogte van verbindingsplaat 400 mm
- Aansluitplaat kan boven of onder worden gemonteerd
- Hendel met drukknop
- Openingshoek 180°
- Stalen deur met maximaal 4-punts vergrendeling
Specificaties
| Producttype | Kastdeur |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.