Varistar CP Steel Door, Perforated With Multi-Point Locking


Varistar CP Steel Door, Perforated With Multi-Point Locking
EMC doors with good contact with the frame and gasket to achieve high attenuation.
The 4 point locking helps achieve necessary contact to avoid EMI effects on electronics.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Perforated door with 4-point locking for EMC applications
- Interior galvanized
- Opening angle 180°
- Lever handle with push button
Specificaties
Producttype | Kastdeur |
Materiaal | Staal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.