Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Perforated Steel Door left hinged - EHandle Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Varistar CP Steel Door, Perforated With 3-Point Electronic Locking

Varistar CP perforated steel door 3-point locking for IP 20 applications.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Type vergrendeling 3-punts vergrendeling, elektronisch
Producttype Kastdeur
Beschermingsklasse IP20
Materiaal Staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.