Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

VaristarCPBasePlate-EN_20630-302 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Varistar CP Seismic Base Plate, IP55 and EMC, One-Piece

The base plate is solid and covers the base of the cabinet.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Producttype Behuizing/reksokkel
Afwerking Thermisch verzinkt
Beschermingsklasse IP55
Materiaal Staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.